パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
OPA827 の特徴
- 入力電圧ノイズ密度: 1kHzにおいて
4nV/√Hz - 入力電圧ノイズ:
0.1Hz~10Hz: 250nVPP - 入力バイアス電流: 10pA (最大値)
- 入力オフセット電圧: 150µV (最大値)
- 入力オフセット・ドリフト: 2µV/℃ (最大値)
- ゲイン帯域幅: 22MHz
- スルーレート: 28V/µs
- 静止電流: 4.8mA/Ch
- 広い電源電圧範囲: ±4V~±18V
- パッケージ: 8ピンSOICおよび8ピンVSSOP
アプリケーション
- ADCドライバ
- DAC出力バッファ
- 試験用機器
- 医療用機器
- PLLフィルタ
- 地震関連の応用
- トランスインピーダンス・アンプ
- 積分器
- アクティブ・フィルタ
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
OPA827 に関する概要
OPA827シリーズのJFETオペアンプは、優れたDC精度とAC性能を持ち合わせています。これらのアンプは、オフセット電圧が低く(最大値150µV)、温度によるドリフト係数が非常に低く(標準値0.5µV/℃)、バイアス電流が低く(標準値3pA)、0.1Hz~10Hzのノイズが非常に低い(標準値250nVPP)製品です。このデバイスは±4V~±18Vの広い電源電圧範囲、低い消費電流(標準値4.8mA/Ch)で動作します。
ゲイン帯域幅積(GBW)が22MHz、スルー・レートが28V/µsという優れたAC特性や、高精度のDC特性から、OPA827シリーズは16~18ビットのミクスト・シグナル・システム、トランスインピーダンス(I/V変換)アンプ、フィルタ、高精度の±10Vフロントエンド、プロ用オーディオなど広範なアプリケーションに適しています。
OPA827は、8ピンSOICおよび8ピンVSSOPの表面実装パッケージで供給され、-40℃~125℃で仕様が規定されています。