8-pin (D) package image

OPA828ID アクティブ

高速 (45MHz と 150V/μs)、36V、低ノイズ (4nV/√Hz) RRO JFET オペアンプ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA828IDR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

OPA828 の特徴

  • 低入力電圧ノイズ密度: 1kHz 時に 4nV/√Hz
  • 入力電圧ノイズ: 0.1Hz~10Hz60µVRMS
  • 低い入力バイアス電流:
    • 0.1pA (DGN)
    • 1pA (D)
  • 入力オフセット電圧:
    • 25µV (DGN)
    • 50µV (D)
  • 入力オフセット・ドリフト:
    • 0.2µV/℃ (DGN)
    • 0.45µV/℃ (D)
  • MUX 対応入力
  • ゲイン帯域幅:45MHz
  • スルーレート:150V/µs
  • 14 ビットのセトリング・タイム:120ns
  • 過負荷電力制限
  • 広い電源電圧範囲:±4V~±18V
  • パッケージ:
    • D パッケージ:8 ピン SOIC
    • DGN パッケージ:8 ピン HVSSOP

OPA828 に関する概要

OPA828 および OPA2828 ( OPAx828) JFET 入力オペアンプは、OPA627 および OPA827 の次世代モデルであり、高速性と高い DC 精度および AC 性能が特徴です。これらのオペアンプは、低オフセット電圧、温度範囲全体で低ドリフト、低バイアス電流、低ノイズが特長であり、ノイズはわずか 60nVRMS (0.1Hz~10Hz) です。 OPAx828 は ±4V~±18V の広い電源電圧範囲で動作し、供給電流は、チャネルごとに 5.5mA(標準値) です。

45MHz のゲイン帯域幅積 (GBW) や 150V/µs のスルー・レートなどの AC 特性と、高精度の DC 特性から、 OPAx828 ファミリは各種のシステムに最適です。これには、16 ビット~18 ビットのミクスト・シグナル・システム、トランスインピーダンス (I/V 変換) アンプ、フィルタ、高精度の ±10V フロントエンド、および高インピーダンスのセンサ・インターフェイス・アプリケーションなど、高速で高分解能のデータ・アクイジション・システムが含まれます。

OPAx828 は、8 ピン SOIC パッケージと、熱的に強化された 8 ピン HVSSOP PowerPAD™ IC パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA828IDR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら