パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
OPA828 の特徴
- 低入力電圧ノイズ密度: 1kHz 時に 4nV/√Hz
- 入力電圧ノイズ: 0.1Hz~10Hz60µVRMS
- 低い入力バイアス電流:
- 0.1pA (DGN)
- 1pA (D)
- 入力オフセット電圧:
- 25µV (DGN)
- 50µV (D)
- 入力オフセット・ドリフト:
- 0.2µV/℃ (DGN)
- 0.45µV/℃ (D)
- MUX 対応入力
- ゲイン帯域幅:45MHz
- スルーレート:150V/µs
- 14 ビットのセトリング・タイム:120ns
- 過負荷電力制限
- 広い電源電圧範囲:±4V~±18V
- パッケージ:
- D パッケージ:8 ピン SOIC
- DGN パッケージ:8 ピン HVSSOP
OPA828 に関する概要
OPA828 および OPA2828 ( OPAx828) JFET 入力オペアンプは、OPA627 および OPA827 の次世代モデルであり、高速性と高い DC 精度および AC 性能が特徴です。これらのオペアンプは、低オフセット電圧、温度範囲全体で低ドリフト、低バイアス電流、低ノイズが特長であり、ノイズはわずか 60nVRMS (0.1Hz~10Hz) です。 OPAx828 は ±4V~±18V の広い電源電圧範囲で動作し、供給電流は、チャネルごとに 5.5mA(標準値) です。
45MHz のゲイン帯域幅積 (GBW) や 150V/µs のスルー・レートなどの AC 特性と、高精度の DC 特性から、 OPAx828 ファミリは各種のシステムに最適です。これには、16 ビット~18 ビットのミクスト・シグナル・システム、トランスインピーダンス (I/V 変換) アンプ、フィルタ、高精度の ±10V フロントエンド、および高インピーダンスのセンサ・インターフェイス・アプリケーションなど、高速で高分解能のデータ・アクイジション・システムが含まれます。
OPAx828 は、8 ピン SOIC パッケージと、熱的に強化された 8 ピン HVSSOP PowerPAD™ IC パッケージで供給されます。