5-pin (DCK) package image

OPA838IDCKT アクティブ

1mA、300MHzゲイン帯域幅、電圧帰還型オペアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA838IDCKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

OPA838 の特徴

  • ゲイン帯域幅積:300MHz
  • 非常に低い (トリムされた) 消費電流:950µA
  • 帯域幅:90MHz (A V = 6V/V)
  • 全高出力帯域幅:45MHz、4V PP
  • 負レール入力、レール・ツー・レール出力
  • 単一電源動作範囲:2.7V~5.4V
  • 25℃の入力オフセット:±125µV (最大値)
  • 入力オフセット電圧ドリフト:±1.6µV/℃未満 (最大値)
  • 入力電圧ノイズ:1.8nV/√Hz (200Hz 超)
  • 入力電流ノイズ:1pA/√Hz (2000 Hz 超)
  • 1µA 未満のシャットダウン電流で節電

OPA838 に関する概要

非補償型の電圧帰還オペアンプである OPA838 は、1.8nV/√Hz の入力ノイズ電圧で 300MHz という高ゲイン帯域幅積を実現し、必要なトリムされた消費電流はわずか 0.95mA です。これらの機能の組み合わせにより、信号レシーバ・アプリケーションで入力電圧ノイズを最小限に抑える必要のあるフォトダイオード・トランスインピーダンス設計や高電圧ゲイン段に対応する、極めて電力効率の高いデバイスを提供します。

推奨される 6V/V の最小非反転ゲインで動作した場合、–3dB 帯域幅は 90MHz になります。入力ノイズとオフセットが極めて低い電圧 OPA838 は、とりわけ高ゲインに最適です。たとえ 1000V/V の DC カップリング・ゲインでも、±125mV の最大出力オフセット電圧で 300kHz の信号帯域幅を利用できます。

シングル・チャネルの OPA838 は、電源シャットダウン機能付きの 6 ピン SOT-23 パッケージおよび SC70 パッケージと、5 ピン SC70 パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA838IDCKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら