パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHH) | 36 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
PGA300 の特徴
- アナログ機能:
- 抵抗性ブリッジ センサ用アナログ フロント エンド
- センサの感度を 1mV/V から 135mV/V まで調整可能
- オンチップ温度センサ
- ゲインをプログラム可能
- 信号チャネル用 16 ビット、シグマ デルタ A/D コンバータ
- 温度チャネル用 16 ビット、シグマ デルタ A/D コンバータ
- 14 ビット出力 DAC
- デジタル機能:
- 温度範囲にわたって 0.1% 未満の FSO 精度
- システムの応答時間:<220µs
- 3 次温度および非直線性補償機能
- 診断機能
- デバイスの動作、較正データ、ユーザー データ用の内蔵 EEPROM
- ペリフェラル機能:
- 単線式インターフェイスにより、電源ピン経由の通信が可能
- 電流ループ出力:4mA~20mA
- レシオメトリックおよび絶対電圧出力
- 電源:
- オンチップの電力管理により、3.3V~30V の広範囲の電源電圧を使用可能
- 逆電圧保護回路を内蔵
- 産業用温度範囲:-40℃~+150℃
PGA300 に関する概要
PGA300 は、ピエゾ抵抗素子および歪みゲージによる圧力検出素子用のインターフェイスを提供します。このデバイスは完全なシステム オン チップ (SoC) ソリューションで、プログラム可能なアナログ フロントエンド (AFE)、ADC、およびデジタル信号処理機能が組み込まれており、検出素子へ直接接続できます。PGA300 には、電圧レギュレータと発振器も内蔵されているため、外付け部品の数を最小限に抑えられます。このデバイスは、3 次の温度および非線形性補償を採用して、高精度を実現しています。外部通信は、電源ピン経由の単線式シリアル インターフェイス (OWI) を使用して行われ、システムの較正プロセスを簡素化します。内蔵 DAC は絶対電圧、レシオメトリック電圧、および 4mA~20mA の電流ループ出力をサポートします。