PGA4311
- DIGITALLY-CONTROLLED ANALOG VOLUME CONTROL:
Four Independent Audio Channels
Serial Control Interface
Zero Crossing Detection
Mute Function - WIDE GAIN AND ATTENUATION RANGE:
+31.5dB to –95.5dB with 0.5dB Steps - LOW NOISE AND DISTORTION:
120dB Dynamic Range
0.0004% THD+N at 1kHz (U–Grade)
0.0002% THD+N at 1kHz (A–Grade) - NOISE-FREE LEVEL TRANSITIONS
- LOW INTERCHANNEL CROSSTALK:
–130dBFS - POWER SUPPLIES: ±5V Analog, +5V Digital
- AVAILABLE IN AN SOP-28 PACKAGE
- APPLICATIONS
- AUDIO AMPLIFIERS
- MIXING CONSOLES
- MULTI–TRACK RECORDERS
- BROADCAST STUDIO EQUIPMENT
- MUSICAL INSTRUMENTS
- EFFECTS PROCESSORS
- A/V RECEIVERS
- CAR AUDIO SYSTEMS
The PGA4311 is a highperformance, 4-channel audio volume control designed for professional and high-end consumer audio systems. Using high performance operational amplifier stages internal to the PGA4311 yields low noise and distortion, while providing the capability to drive 600 loads directly without buffering. The 3-wire serial control interface allows for connection to a wide variety of host controllers, in addition to support for daisy-chaining of multiple PGA4311 devices.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PGA4311: 4-Channel Audio Volume Control データシート (Rev. A) | 2002年 4月 24日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | PGA4311EVM: Evaluation Module | 2002年 1月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PGA4311EVM — PGA4311、 評価モジュール
The PGA4311 is a high-performance, 4-channel audio volume control designed for professional and high-end consumer audio systems. Using high performance operational amplifier stages internal to the PGA4311 yields low noise and distortion, while providing the capability to drive 600 ohm loads (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。