8-pin (D) package image

RC4580ID 生産中止品

デュアル、32V、12MHz、低ノイズ (6.5nV/√Hz) オペアンプ

RC4580ID は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
RC4580IDR アクティブ デュアル、32V、12MHz、低ノイズ (6.5nV/√Hz) オペアンプ Replacement

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

RC4580IDR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1u | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

RC4580 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

RC4580 の特徴

  • 動作電圧±2V~±18V
  • 低いノイズ電圧:0.8µVrms
  • ゲイン帯域幅積:12MHz
  • 全高調波歪み:0.0005%
  • スルーレート:5V/µs
  • NJM4580 のドロップイン代替品
  • LM833、NE5532、NJM4558/9、NJM4560/2/5 デバイスとピンおよび機能が互換

RC4580 に関する概要

RC4580 デバイスは、トーン制御の改善など、オーディオ アプリケーション向けに最適化された設計のデュアル オペアンプです。このデバイスはノイズが低く、ゲイン帯域幅が高く、高調波歪みが小さく、出力電流が大きくて、プリアンプ、アクティブ フィルタ、産業用測定機器などのオーディオ エレクトロニクス用に設計されています。大きな出力電流が必要な場合、RC4580 デバイスをヘッドフォン アンプとして使用できます。RC4580 デバイスはデバイスの動作電源電圧範囲が広いため、低電圧アプリケーションでも使用できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

RC4580IDR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1u | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら