パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
RC4580 の特徴
- 動作電圧±2V~±18V
- 低いノイズ電圧:0.8µVrms
- ゲイン帯域幅積:12MHz
- 全高調波歪み:0.0005%
- スルーレート:5V/µs
- NJM4580 のドロップイン代替品
- LM833、NE5532、NJM4558/9、NJM4560/2/5 デバイスとピンおよび機能が互換
RC4580 に関する概要
RC4580 デバイスは、トーン制御の改善など、オーディオ アプリケーション向けに最適化された設計のデュアル オペアンプです。このデバイスはノイズが低く、ゲイン帯域幅が高く、高調波歪みが小さく、出力電流が大きくて、プリアンプ、アクティブ フィルタ、産業用測定機器などのオーディオ エレクトロニクス用に設計されています。大きな出力電流が必要な場合、RC4580 デバイスをヘッドフォン アンプとして使用できます。RC4580 デバイスはデバイスの動作電源電圧範囲が広いため、低電圧アプリケーションでも使用できます。