パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CFP (W) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN54AC00 の特徴
- 2-V to 6-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 6 V
- Max tpd of 7 ns at 5 V
SN54AC00 に関する概要
The AC00 devices contain four independent 2-input NAND gates. Each gate performs the Boolean function of Y = (A B)\ or Y = A\ + B\ in positive logic.