パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LCCC (FK) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE |
SN54ALS11A の特徴
- 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
- Max tpd of 5.5 ns at 5 V
SN54ALS11A に関する概要
These devices contain three independent 3-input positive-AND gates. They perform the Boolean functions Y = A B C or Y = (A\ + B\ + C\)\ in positive logic.