SN54F74
- Package Options Include Plastic Small-Outline Packages, Ceramic Chip Carriers, and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs
These devices contain two independent positive-edge-triggered
D-type flip-flops. A low level at the preset () or clear (
) inputs sets or resets the outputs
regardless of the levels of the other inputs. When
and
are inactive (high), data at the
data (D) input meeting the setup time requirements is transferred to
the outputs on the positive-going edge of the clock pulse. Clock
triggering occurs at a voltage level and is not directly related to
the rise time of the clock pulse. Following the hold-time interval,
data at the D input may be changed without affecting the levels at
the outputs.
The SN54F74 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74F74 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
The output levels are not guaranteed to meet the minimum
levels for VOH. Furthermore, this configuration is
nonstable; that is, it will not persist when or
returns to its inactive (high) level.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 14 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点