SN54HC164-SP
- Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
- Outputs Can Drive Up to 10 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 80-µA Maximum ICC
- Typical tpd = 20 ns
- ±4-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1-µA Maximum
- AND-Gated (Enable/Disable) Serial Inputs
- Fully Buffered Clock and Serial Inputs
- Direct Clear
- On Products Compliant to MIL-PRF-38535,
All Parameters Are Tested Unless Otherwise
Noted. On All Other Products, Production
Processing Does Not Necessarily Include
Testing of All Parameters.
These 8-bit shift registers feature AND-gated serial inputs and an asynchronous clear (CLR) input. The gated serial (A and B) inputs permit complete control over incoming data; a low at either input inhibits entry of the new data and resets the first flip-flop to the low level at the next clock (CLK) pulse. A high-level input enables the other input, which then determines the state of the first flip-flop. Data at the serial inputs can be changed while CLK is high or low, provided the minimum set-up time requirements are met. Clocking occurs on the low-to-high-level transition of CLK.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点