パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74ACT11 の特徴
- 4.5V~5.5V の VCC で動作
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd 10.5ns (5V 時)
- 入力は TTL 電圧互換
SN74ACT11 に関する概要
ACT11 デバイスには、3 つの独立した 3 入力 AND ゲートが内蔵されています。ブール関数 Y = A • B • C つまり、Y = A + B + C を正論理で実行します。