パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHC1G00 の特徴
- 動作範囲:2V~5.5V
- 最大 tpd 6.5ns (5V 時)
- 低い消費電力:ICC = 10µA (最大値)
- ±8mA の出力駆動能力 (5V 時)
- すべての入力におけるシュミット・トリガ動作により、回路は低速の入力立ち上がり / 立ち下がり時間に対する耐性を備える
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHC1G00 に関する概要
SN74AHC1G00 は、ブール関数 Y = A • B、または Y = A + B を正論理で実行します。