パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74AHC1G08 の特徴
- 動作範囲:2V~5.5V
- 最大 tpd 7ns (5V 時)
- 低消費電力、最大 ICC 10µA
- ±8mA の出力駆動能力 (5V 時)
- 全入力でのシュミット・トリガ・アクションにより、低速の入力立ち上がり / 立ち下がり時間を許容
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHC1G08 に関する概要
SN74AHC1G08 デバイスはシングル 2 入力正論理 AND ゲートです。デバイスは、ブール関数 Y = A ● B つまり、Y = A + B を正論理で実行します。