SN74ALS534A
- 3-State Bus Driving Inverting Outputs
- Buffered Control Inputs
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW), Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These octal D-type edge-triggered flip-flops feature 3-state outputs designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads. They are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.
On the positive transition of the clock (CLK) input, the Q\ outputs are set to the complement of the logic states set up at the data (D) inputs. The 'ALS534A and SN74AS534 have inverted outputs, but otherwise are functionally equivalent to the 'ALS374A and SN74AS374.
A buffered output-enable () input places the eight outputs in either a normal
logic state (high or low logic levels) or a high-impedance state. In
the high-impedance state, the outputs neither load nor drive the bus
lines significantly. The high-impedance state and increased drive
provide the capability to drive bus lines without interface or pullup
components.
does not affect
the internal operations of the flip-flops. Old data can be retained
or new data can be entered while the outputs are off.
The SN54ALS534A is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS534A and SN74AS534 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点