SN74ALS667
- 3-State I/O-Type Read-Back Inputs
- Bus-Structured Pinout
- Choice of True or Inverting Logic
- SN74ALS666...True Outputs
- SN74ALS667...Inverted Outputs
- Preset and Clear Inputs
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (NT) 300-mil DIPs
These 8-bit D-type transparent latches are designed specifically for storing the contents of the input data bus, plus reading back the stored data onto the input data bus. In addition, they provide a 3-state buffer-type output and are easily utilized in bus-structured applications.
While the latch enable (LE) is high, the Q outputs of the SN74ALS666 follow the data (D) inputs. The Q\ outputs of the SN74ALS667 provide the inverse of the data applied to its D inputs. The Q or Q\ output of both devices is in the high-impedance state if either output-enable (OE1\ or OE2\) input is at a high logic level.
Read back is provided through the read-back control (OERB\) input. When OERB\ is taken low, the data present at the output of the data latches passes back onto the input data bus. When OERB\ is taken high, the output of the data latches is isolated from the D inputs. OERB\ does not affect the internal operation of the latches; however, caution should be exercised to avoid a bus conflict.
The SN74ALS666 and SN74ALS667 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点