6-pin (DCK) package image

SN74AUP1T157DCKR アクティブ

低消費電力、1.8/2.5/3.3V 入力、3.3V CMOS 出力、バッファ・マルチプレクサ(非反転型)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU | SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN74AUP1T157 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

SN74AUP1T157 の特徴

  • Single-Supply Voltage Translator
  • Output Level Up to Supply VCC CMOS Level
    • 1.8 V to 3.3 V (at VCC = 3.3 V)
    • 2.5 V to 3.3 V (at VCC = 3.3 V)
    • 1.8 V to 2.5 V (at VCC = 2.5 V)
    • 3.3 V to 2.5 V (at VCC = 2.5 V
  • Schmitt-Trigger Inputs Reject Input Noise and Provide
    Better Output Signal Integrity
  • Ioff Supports Partial Power Down (VCC = 0 V)
  • Very Low Static Power Consumption:
    0.1 µA
  • Very Low Dynamic Power Consumption:
    0.9 µA
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • Pb-Free Packages Available: SC-70 (DCK)
    2 x 2.1 x 0.65 mm (Height 1.1 mm)
  • More Gate Options Available at www.ti.com/littlelogic
  • ESD Performance Tested Per JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model
      (A114-B, Class II)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

SN74AUP1T157 に関する概要

The SN74AUP1T157 is a single 2-input multiplexer that selects data from two data inputs (A and B) under control of a common data select input (C). The state of the common data select input determines the particular register from which the data comes. The output (Y) presents the selected data in the true (non-inverted) form.

AUP technology is the industry’s lowest-power logic technology designed for use in extending battery-life in operating. All input levels that accept 1.8-V LVCMOS signals, while operating from either a single 3.3-V or 2.5-V VCC supply. This product also maintains excellent signal integrity (see Figure 2 and Figure 3).

The wide VCC range of 2.3 V to 3.6 V allows the possibility of switching output level to connect to external controllers or processors.

Schmitt-trigger inputs (VT = 210 mV between positive and negative input transitions) offer improved noise immunity during switching transitions, which is especially useful on analog mixed-mode designs. Schmitt-trigger inputs reject input noise, ensure integrity of output signals, and allow for slow input signal transition.

Ioff is a feature that allows for powered-down conditions (VCC = 0 V) and is important in portable and mobile applications. When VCC = 0 V, signals in the range from 0 V to 3.6 V can be applied to the inputs and outputs of the device. No damage occurs to the device under these conditions.

The SN74AUP1T157 is designed with optimized current-drive capability of 4 mA to reduce line reflections, overshoot, and undershoot caused by high-drive outputs.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら