SN74F377A
- Contains Eight D-Type Flip-Flops With Single-Rail Outputs
- Clock Enable Latched to Avoid False Clocking
- Applications Include:
- Buffer/Storage Registers
- Shift Registers
- Pattern Generators
- Buffered Common Enable Input
- Package Options Include Plastic Small-Outline Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs
The SN74F377A is a monolithic, positive-edge-triggered, octal,
D-type flip-flop with clock enable inputs. The SN74F377A features a
latched clock enable ()
input.
Information at the data (D) inputs meeting the setup time
requirements is transferred to the Q outputs on the positive-going
edge of the clock pulse if is
low. Clock triggering occurs at a particular voltage level and is not
directly related to the positive-going pulse. When the clock input is
at either the high or low level, the D input signal has no effect at
the output. The circuits are designed to prevent false clocking by
transitions at the
input.
The SN74F377A is characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点