ホーム ロジックと電圧変換 フリップ・フロップ、ラッチ、レジスタ シフト・レジスタ

SN74HC164A

アクティブ

8 ビット、シリアル入力、パラレル出力、シフト・レジスタ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8
ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
CD74HC164 アクティブ ハイスピード CMOS ロジック、8 ビット、シリアル入力、パラレル出力、シフト・レジスタ Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HC164 アクティブ 8 ビット、シリアル入力/パラレル出力シフト・レジスタ Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS164 アクティブ 8 ビット、シリアル入力 / パラレル出力、シフト・レジスタ Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​