SN74HCS595

アクティブ

シュミット・トリガ入力、3 ステート出力レジスタ搭載、8 ビット・シフト・レジスタ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Clock frequency (MHz) 75 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 2 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Output register, Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Clock frequency (MHz) 75 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 2 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Output register, Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • シュミット・トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
  • 低消費電力
    • ICC:100nA (標準値)
    • 入力リーク電流:±100nA (標準値)
  • 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
  • 広い周囲温度範囲:–40℃~+125℃、TA
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • シュミット・トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
  • 低消費電力
    • ICC:100nA (標準値)
    • 入力リーク電流:±100nA (標準値)
  • 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
  • 広い周囲温度範囲:–40℃~+125℃、TA

SN74HCS595 デバイスには 8 ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。 すべての入力はシュミット・トリガを備えているため、低速エッジまたはノイズの多い入力信号による誤ったデータ出力を解消できます。ストレージ・レジスタはパラレルの 3 ステート出力を備えています。シフト・レジスタとストレージ・レジスタの両方に、それぞれ独立したクロックが供給されます。シフト・レジスタはダイレクト・オーバーライディング・クリア (SRCLR) 入力、シリアル (SER) 入力、カスケード用シリアル出力 (QH’) を備えています。出力イネーブル (OE) 入力が HIGH のとき、ストレージ・レジスタ出力は高インピーダンス状態になります。内部レジスタ・データおよびシリアル出力 (QH’) は、OE 入力の動作による影響を受けません。

SN74HCS595 デバイスには 8 ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。 すべての入力はシュミット・トリガを備えているため、低速エッジまたはノイズの多い入力信号による誤ったデータ出力を解消できます。ストレージ・レジスタはパラレルの 3 ステート出力を備えています。シフト・レジスタとストレージ・レジスタの両方に、それぞれ独立したクロックが供給されます。シフト・レジスタはダイレクト・オーバーライディング・クリア (SRCLR) 入力、シリアル (SER) 入力、カスケード用シリアル出力 (QH’) を備えています。出力イネーブル (OE) 入力が HIGH のとき、ストレージ・レジスタ出力は高インピーダンス状態になります。内部レジスタ・データおよびシリアル出力 (QH’) は、OE 入力の動作による影響を受けません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CD74AC164 アクティブ 8 ビット、シリアル入力 / パラレル出力、シフト・レジスタ Shorter average propagation delay (6ns), higher average drive strength (24mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74HCS595 シュミット・トリガ入力および 3 ステート出力レジスタ付き、8 ビット・シフト・レジスタ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 3月 15日
アプリケーション概要 Optimizing Electric Toothbrushes and Other Personal Care Devices with Logic PDF | HTML 2023年 7月 13日
アプリケーション概要 Optimizing Industrial Robot CPU Boards with Logic and Voltage Translation PDF | HTML 2022年 12月 12日
アプリケーション概要 Optimizing WLAN and WiFi Access Point Systems With Logic and Voltage Translation PDF | HTML 2022年 11月 3日
アプリケーション・ノート Designing with Shift Registers PDF | HTML 2022年 7月 14日
アプリケーション概要 Enabling Small Ruggedized Applications with Next-Generation Leaded Logic IC Pkg PDF | HTML 2022年 2月 4日
アプリケーション概要 Overcoming Last-Minute Feature Creep with Modern Shift Registers PDF | HTML 2020年 11月 3日
アプリケーション・ノート Increase the Number of Outputs on a Microcontroller PDF | HTML 2020年 10月 27日
アプリケーション概要 Driving Indicator LEDs 2020年 10月 15日
技術記事 New logic family enables noise-tolerant and lower-power system designs PDF | HTML 2019年 11月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN74HCS595 IBIS Model (Rev. C)

SCLM163C.ZIP (253 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian