SN74LS166A
- Synchronous Load
- Direct Overriding Clear
- Parallel to Serial Conversion
The '166 and 'LS166A 8-bit shift registers are compatible with most other TTL logic families. All '166 and 'LS166A inputs are buffered to lower the drive requirements to one Series 54/74 or Series 54LS/74LS standard load, respectively. Input clamping diodes minimize switching transients and simplify system design.
These parallel-in or serial-in, serial-out shift registers have a complexity of 77 equivalent gates on a monolithic chip. They feature gated clock inputs and an overriding clear input. The parallel-in or serial-in modes are established by the shift/load input. When high, this input enables the serial data input and couples the eight flip-flops for serial shifting with each clock pulse. When low, the parallel (broadside) data inputs are enabled and synchronous loading occurs on the next clock pulse. During parallel loading, serial data flow is inhibited. Clocking is accomplished on the low-to-high-level edge of the clock pulse through a two-input positive NOR gate permitting one input to be used as a clock-enable or clock-inhibit function. Holding either of the clock inputs high inhibits clocking; holding either low enables the other clock input. This, of course, allows the system clock to be free-running and the register can be stopped on command with the other clock input. The clock inhibit input should be changed to the high level only while the clock input is high. A buffered, direct clear input overrides all other inputs, including the clock, and sets all flip-flops to zero.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点