パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LV1T02 の特徴
- 5.0V、3.3V、2.5V、1.8V VCC の単一電源電圧トランスレータ
- 動作範囲:1.8V~5.5V
- 昇圧変換:
- 1.8V VCC で 1.2V(1) から 1.8V
- 2.5V VCC で 1.5V(1) から 2.5V
- 3.3V VCC で 1.8V(1) から 3.3V
- 5.0V VCC で 3.3V から 5.0V
- 降圧変換:
- 1.8V VCC で 3.3V から 1.8V
- 2.5V VCC で 3.3V から 2.5V
- 3.3V VCC で 5.0V から 3.3V
- ロジック出力は VCC を基準とする
- 出力駆動能力:
- 5V で 8mA の出力駆動能力
- 3.3V で 7mA の出力駆動能力
- 1.8V で 3mA の出力駆動能力
- 3.3V の VCCで最大 50MHz の動作を特性評価
- 入力ピンの許容電圧:5V
- –40℃~125℃の動作温度範囲
- 提供している鉛フリー パッケージ:SC-70 (DCK)
- 2 × 2.1× 0.65mm (高さ 1.1mm)
- JESD 17 準拠250mA 超のラッチアップ性能
- 標準ロジック ピン配置をサポート
- CMOS 出力 B は AUP1G および LVC1G ファミリと互換性あり。(1)
(1)より低い VCC の条件については、VIH/VIL と出力駆動能力を参照。
SN74LV1T02 に関する概要
SN74LV1T02 は、電圧変換アプリケーションをサポートするために入力スレッショルドを低減したシングル 2 入力 NOR ゲートです。