パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LV4T00-EP の特徴
- 幅広い動作範囲:1.8V~5.5V
-
単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
-
昇圧変換:
-
1.2V から 1.8V
-
1.5V から 2.5V
-
1.8V から 3.3V
-
3.3V から 5.0V
-
-
降圧変換:
- 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
- 5.0V、3.3V から 2.5V
- 5.0V から 3.3V
-
- 5.5V 許容入力ピン
- 標準ピン配置をサポート
- 5V または 3.3V の V CC で最大 150Mbps
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート:
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリおよびテスト施設
- 単一の製造施設
- 製品ライフ・サイクルの長期化
- 製品のトレーサビリティ
SN74LV4T00-EP に関する概要
SN74LV4T00-EP には、シュミット・トリガ入力採用の 4 つの独立した 2 入力 NAND ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ● B を正論理で実行します。出力レベルは電源電圧 (V CC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。
入力は低スレッショルド回路を使用して設計され、低電圧 CMOS 入力の昇圧変換 (例:1.2V 入力から 1.8V 出力、1.8V 入力から 3.3V 出力) をサポートします。また、5V 許容入力ピンにより、降圧変換 (例:3.3V から 2.5V 出力) が可能です。