パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DCU) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
SN74LVC2G02 の特徴
- テキサス・インスツルメンツの
NanoFree™パッケージで供給 - 5V VCC 動作をサポート
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd:4.9ns (3.3V 時)
- 低消費電力、最大 ICC:10µA
- 3.3V において±24mA の出力駆動能力
- 標準 VOLP (出力グランド・バウンス)
< 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25°C) - 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート)
> 2V (VCC = 3.3V、TA = 25°C) - Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
SN74LVC2G02 に関する概要
このデュアル 2 入力の正論理 NOR ゲートは、1.65V~5.5V の VCC で動作するよう設計されています。
SN74LVC2G02 デバイスは、ブール関数 Y = A + B または Y = A × B を正論理で実行します。
ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。
このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。