TAS5828M

アクティブ

オーディオ プロセッサ内蔵、50W ステレオ、デジタル入力、高性能、閉ループ、Class-D アンプ

製品詳細

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 2 Output power (W) 50 SNR (dB) 110 THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Iq (typ) (mA) 39 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 192 PSRR (dB) 72 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 2 Output power (W) 50 SNR (dB) 110 THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Iq (typ) (mA) 39 Control interface I2C Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 192 PSRR (dB) 72 Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (DAD) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • 柔軟なオーディオ I/O:
    • 32、44.1、48、88.2、96、192kHz のサンプル・レートをサポート
    • I2S、LJ、RJ、TDM、SDOUT によるオーディオ・モニタ、サブチャネル、またはエコー・キャンセル
    • 3 線式のデジタル・オーディオ・インターフェイスをサポート (MCLK 不要)
  • 高効率 Class-D 変調
    • 90% を超える電力効率、90mΩ の RDSon
  • 複数の出力構成をサポート
    • 2.0 モードで 2× 50W (4Ω、23V、THD+N = 1%)
    • 2.0 モードで 2× 40W (6Ω、24V、THD+N=1%)
    • 1.0 モードで 1× 100W (2Ω、23V、THD+N = 1%)
    • 1.0 モードで 1× 80W (3Ω、24V、THD+N=1%)
  • 優れたオーディオ性能:
    • THD+N ≤ 0.03% (1W、1kHz、PVDD = 12V)
    • SNR ≥ 110dB (A-weighted)、ICN ≤ 40µVRMS
  • 柔軟な処理機能
    • 3 バンドの高度な DRC +2 BQ + AGL + 2 BQ
    • チャネルごとに 12 の BQ、レベル・メーター
    • 96kHz、192kHz のプロセッサ・サンプリング
    • ミキサ、ボリューム、動的 EQ、出力クロス・バー
    • PVDD センシングと Hybrid-Pro アルゴリズム・オーディオ信号トラッキング
  • 柔軟な電源構成
    • PVDD:4.5V~26.4V
    • DVDD および I/O:1.8V または 3.3V
  • 優れた自己保護機能を内蔵
    • 過電流エラー (OCE)
    • サイクル単位の電流制限
    • 過熱警告 (OTW)
    • 過熱エラー (OTE)
    • 低電圧 / 過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
    • PVDD 電圧降下検出
  • システム統合が簡単
    • I2C ソフトウェアまたはハードウェア制御モード
    • 開ループ・デバイスと比べて少ない受動部品数
  • 柔軟なオーディオ I/O:
    • 32、44.1、48、88.2、96、192kHz のサンプル・レートをサポート
    • I2S、LJ、RJ、TDM、SDOUT によるオーディオ・モニタ、サブチャネル、またはエコー・キャンセル
    • 3 線式のデジタル・オーディオ・インターフェイスをサポート (MCLK 不要)
  • 高効率 Class-D 変調
    • 90% を超える電力効率、90mΩ の RDSon
  • 複数の出力構成をサポート
    • 2.0 モードで 2× 50W (4Ω、23V、THD+N = 1%)
    • 2.0 モードで 2× 40W (6Ω、24V、THD+N=1%)
    • 1.0 モードで 1× 100W (2Ω、23V、THD+N = 1%)
    • 1.0 モードで 1× 80W (3Ω、24V、THD+N=1%)
  • 優れたオーディオ性能:
    • THD+N ≤ 0.03% (1W、1kHz、PVDD = 12V)
    • SNR ≥ 110dB (A-weighted)、ICN ≤ 40µVRMS
  • 柔軟な処理機能
    • 3 バンドの高度な DRC +2 BQ + AGL + 2 BQ
    • チャネルごとに 12 の BQ、レベル・メーター
    • 96kHz、192kHz のプロセッサ・サンプリング
    • ミキサ、ボリューム、動的 EQ、出力クロス・バー
    • PVDD センシングと Hybrid-Pro アルゴリズム・オーディオ信号トラッキング
  • 柔軟な電源構成
    • PVDD:4.5V~26.4V
    • DVDD および I/O:1.8V または 3.3V
  • 優れた自己保護機能を内蔵
    • 過電流エラー (OCE)
    • サイクル単位の電流制限
    • 過熱警告 (OTW)
    • 過熱エラー (OTE)
    • 低電圧 / 過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
    • PVDD 電圧降下検出
  • システム統合が簡単
    • I2C ソフトウェアまたはハードウェア制御モード
    • 開ループ・デバイスと比べて少ない受動部品数

TAS5828M は高性能のステレオ、閉ループの Class-D アンプで、最高 192kHz アーキテクチャのオーディオ・プロセッサが内蔵されています。

ハードウェア制御モードの設定については、 TAS5828M はスイッチング周波数、アナログ・ゲイン、BTL/PBTL モード、ピン設定によるサイクル単位の電流制限スレッショルドをサポートしています。このモードは、エンド・システムのソフトウェア・ドライバの統合に手間がかからないように特に設計されています。

TAS5828M は高性能のステレオ、閉ループの Class-D アンプで、最高 192kHz アーキテクチャのオーディオ・プロセッサが内蔵されています。

ハードウェア制御モードの設定については、 TAS5828M はスイッチング周波数、アナログ・ゲイン、BTL/PBTL モード、ピン設定によるサイクル単位の電流制限スレッショルドをサポートしています。このモードは、エンド・システムのソフトウェア・ドライバの統合に手間がかからないように特に設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

PurePath™ Console 3、TAS5828M GUI、およびその他の設計リソースが入手可能です。 ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS5828M Hybrid-Pro アルゴリズムを実装した、50W 高効率のステレオ、デジタル入力、閉ループ Class-D アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 1月 27日
ユーザー・ガイド TAS5828M Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 23日
アプリケーション概要 How to Switch From an Analog Input Device to a Digital Input Device PDF | HTML 2021年 10月 26日
証明書 TAS5828MEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS5828MEVM — TAS5828M 50W ステレオ、デジタル入力、Class-D オーディオ アンプの評価基板

TAS5828MEVM 評価基板 (EVM) は、拡張処理機能を搭載し、アイドル時の低消費電力を実現する、デジタル入力ステレオ Class-D 閉ループ オーディオ アンプである TAS5828M を紹介するためのものです。TAS5828MEVM はスタンドアロンの評価基板であり、単一電源電圧を入力として受け入れ、PurePath Control Console 3 (PPC3) 経由で USB 制御を実施するほか、フレキシブルな複数のオーディオ入力オプションに対応しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

TAS5828M-PPC3-SW TAS5828M PurePath™ Console 3 files

TAS5828M PurePath™ Console 3 files
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スピーカ・アンプ
TAS5828M オーディオ プロセッサ内蔵、50W ステレオ、デジタル入力、高性能、閉ループ、Class-D アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5828MEVM TAS5828M 50W ステレオ、デジタル入力、Class-D オーディオ アンプの評価基板
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DAD) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ