THS3092
- Low Distortion
- 66 dBc HD2 at 10 MHz, RL = 100
- 76 dBc HD3 at 10 MHz, RL = 100
- 66 dBc HD2 at 10 MHz, RL = 100
- Low Noise
- 13 pA/
Hz Noninverting Current Noise
- 13 pA/
Hz Inverting Current Noise
- 2 nV/
Hz Voltage Noise
- 13 pA/
- High Slew Rate: 5700 V/µs (G = 5, VO = 20 VPP)
- Wide Bandwidth: 160 MHz (G = 5, RL = 100
)
- High Output Current Drive: ±250 mA
- Wide Supply Range: ±5 V to ±15 V
- Power-Down Feature: (THS3096 Only)
- APPLICATIONS
- High-Voltage Arbitrary Waveform
- Power FET Driver
- Pin Driver
- VDSL Line Driver
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The THS3092 and THS3096 are dual high-voltage, low-distortion, high speed, current-feedback amplifiers designed to operate over a wide supply range of ±5 V to ±15 V for applications requiring large, linear output signals such as Pin, Power FET, and VDSL line drivers.
The THS3096 features a power-down pin (PD) that puts the amplifier in low power standby mode, and lowers the quiescent current from 9.5 mA to 500 µA.
The wide supply range combined with total harmonic distortion as low as -66 dBc at 10 MHz, in addition, to the high slew rate of 5700 V/µs makes the THS3092/6 ideally suited for high-voltage arbitrary waveform driver applications. Moreover, having the ability to handle large voltage swings driving into high-resistance and high-capacitance loads while maintaining good settling time performance makes the THS3092/6 ideal for Pin driver and PowerFET driver applications.
The THS3092 is offered in an 8-pin SOIC (D), and the 8-pin SOIC (DDA) packages with PowerPAD™. The THS3096 is offered in the 8-pin SOIC (D) and the 14-pin TSSOP (PWP) packages with PowerPAD.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS3092EVM — THS3092 評価モジュール
The THS3092 evaluation module (EVM) User's Guide is included within the Datasheet.
The THS3092EVM provides a platform for evaluating the THS3092 dual, high-voltage, low distortion, high speed, current-feedback amplifier. The user needs only power, input signal, and test instruments to operate the (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点