THS3112
- Low Noise:
- 2.9-pA/√Hz Noninverting Current Noise
- 10.8-pA/√Hz Inverting Current Noise
- 2.2-nV/√Hz Voltage Noise
- Wide Supply Voltage Range: ±5 V to ± 15 V
- Wide Output Swing:
- 25-VPP Output Voltage, RL = 100
, ±15-V Supply
- 25-VPP Output Voltage, RL = 100
- High Output Current: 150 mA (Min)
- High Speed:
- 110-MHz (–3-dB BW, G = 1, ±15 V)
- 1550-V/µs Slew Rate (G = 2, ±15 V)
- Low Distortion (G = 2):
- –78 dBc (1 MHz, 2 VPP, 100-
Load)
- –78 dBc (1 MHz, 2 VPP, 100-
- Low-Power Shutdown (THS3115)
- 300-µA Shutdown Quiescent Current per Channel
- Standard SOIC, SOIC PowerPAD™, and TSSOP PowerPAD Packages
- Evaluation Module Available
- APPLICATIONS
- Communication Equipment
- Video Distribution
- Motor Drivers
- Piezo Drivers
PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The THS3112/5 are low-noise, high-speed current feedback amplifiers, ideal for any application requiring
high output current. The low noninverting current noise of 2.9 pA/√Hz and the low inverting current noise of 10.8pA/√Hz increase signal-to-noise ratios for enhanced signal resolution. The THS3112/5 can operate from
±5-V to ±15-V supply voltages, while drawing as little as 4.5 mA of supply current per channel. It offers low –78-dBc total harmonic distortion driving 2 VPP into a 100- load. The THS3115 features a low-power
shutdown mode, consuming only 300-µA shutdown quiescent current per channel. The THS3112/5 are
packaged in standard SOIC, SOIC PowerPAD™, and TSSOP PowerPAD packages.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Low-Noise, High-Speed Current Feedback Amplifiers データシート (Rev. C) | 2010年 9月 16日 | |||
技術記事 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
Analog Design Journal | 電流帰還アンプを利用したアクティブ・フィルタ | 英語版 | 2007年 2月 7日 | |||
Analog Design Journal | 電流帰還アンプのユーザビリティを拡張する | 英語版 | 2007年 2月 1日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | THS3112/22 EVM User's Guide | 2002年 4月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点