THS3201
1.8GHz 電流帰還アンプ
THS3201
- Unity-Gain Bandwidth: 1.8 GHz
- High Slew Rate: 6700 V/µs (G = 2 V/V, RL = 100
, 10-V Step)
- IMD3: -78 dBc at 20 MHz: (G = 10 V/V, RL = 100
, 2-VPP Envelope)
- Noise Figure: 11 dB (G = 10 V/V, RG = 28
, RF = 255
)
- Input-Referred Noise (f >10 MHz)
- Voltage Noise: 1.65 nV/
Hz
- Noninverting Current Noise: 13.4 pA/
Hz
- Inverting Current Noise: 20 pA/
Hz
- Voltage Noise: 1.65 nV/
- Output Drive: 100 mA
- Power-Supply Voltage Range: ±3.3 V to ±7.5 V
- APPLICATIONS
- Test and Measurement
- ATE
- High-Resolution, High-Sampling Rate ADC Drivers
- High-Resolution, High-Sampling Rate DAC Output Buffers
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The THS3201 is a wideband, high-speed current-feedback amplifier, designed to operate over a wide supply range of ±3.3 V to ±7.5 V for today's high performance applications.
The wide supply range, combined with low distortion and high slew rate, makes the THS3201 ideally suited for arbitrary waveform driver applications. The distortion performance also enables driving high-resolution and high-sampling rate analog-to-digital converters (ADCs).
Its high voltage operation capabilities make the THS3201 especially suitable for many test, measurement, and ATE applications where lower voltage devices do not offer enough voltage swing capability. Output rise and fall times are nearly independent of step size (to first-order approximation), making the THS3201 ideal for buffering small to large step pulses with excellent linearity in high dynamic systems.
The THS3201 is offered in a 5-pin SOT-23, 8-pin SOIC, and an 8-pin MSOP with PowerPAD™ packages.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THS3201: 1.8-GHz, Low Distortion, Current-Feedback Amplifiers データシート (Rev. C) | 2009年 5月 29日 | |||
アプリケーション・ノート | Load Sharing Concepts: Implementation for Large-Signal Applications | 2011年 10月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers | 2011年 6月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | Video Designs Using High-Speed Amplifiers (Rev. A) | 2005年 2月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS3201EVM — THS3201 評価モジュール
The THS3201EVM provides a platform for evaluating the THS3201 high-speed current-feedback amplifier. The user needs only power, input signal, and test instruments to operate the EVM. The gain can be changed by changing the feedback and gain resistors. For a list of recommended resistor values, see (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点