THS4032-EP
- Ultralow 1.6-nV/
Hz Voltage Noise
- High Speed:
- 100-MHz Bandwidth [G = 2 (-1), –3 dB]
- 100-V/µs Slew Rate
- Very Low Distortion
- THD = –72 dBc (f = 1 MHz, RL = 150
)
- THD = –90 dBc (f = 1 MHz, RL = 1 k
)
- THD = –72 dBc (f = 1 MHz, RL = 150
- Low 0.5-mV (Typ) Input Offset Voltage
- 90-mA Output Current Drive (Typical)
- ±5 V to ±15 V Typical Operation
- Available in Standard SOIC, MSOP PowerPAD™, JG, or FK Package
- Evaluation Module Available
- SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
- Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
(1) Additional temperature ranges are available - contact factory
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The THS4031 and THS4032 are ultralow-voltage noise, high-speed voltage feedback amplifiers that are ideal for applications requiring low voltage noise, including communications and imaging. The single amplifier THS4031 and the dual amplifier THS4032 offer very good ac performance with 100-MHz bandwidth (G = 2), 100-V/µs slew rate, and 60-ns settling time (0.1%). The THS4031 and THS4032 are unity gain stable with 275-MHz bandwidth. These amplifiers have a high drive capability of 90 mA and draw only 8.5-mA supply current per channel. With 90 dBc of total harmonic distortion (THD) at f = 1 MHz and a very low noise of 1.6 nV/Hz, the THS4031 and THS4032 are ideally suited for applications requiring low distortion and low noise such as buffering analog-to-digital converters.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 100-MHz Low-Noise High-Speed Amplifier データシート | 2008年 11月 20日 | |||
* | VID | THS4032-EP VID V6205610 | 2016年 6月 21日 | |||
* | VID | THS4032-EP VID V6205610 | 2016年 6月 21日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | THS4032MDGNREP Reliability Report | 2012年 8月 13日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点