データシート
THS4041-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- C-Stable Amplifier Drives Any Capacitive Load
- High Speed
- 165 MHz Bandwidth (–3 dB); CL = 0 pF
- 100 MHz Bandwidth (–3 dB); CL = 100 pF
- 35 MHz Bandwidth (–3 dB); CL = 1000 pF
- 400 V/µs Slew Rate
- Unity Gain Stable
- High Output Drive, IO = 100 mA (typ)
- Low Distortion
- THD = –75 dBc (f = 1 MHz, RL = 150
)
- THD = –89 dBc (f = 1 MHz, RL = 1 k
)
- THD = –75 dBc (f = 1 MHz, RL = 150
- Wide Range of Power Supplies
- VCC = ±5 V to ±15 V
- Evaluation Module Available
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The THS4041 is a single, high-speed voltage feedback amplifier capable of driving any capacitive load. This makes it ideal for a wide range of applications including driving video lines or buffering ADCs. The device features high 165-MHz bandwidth and 400-V/µs slew rate. The THS4041 is stable at all gains for both inverting and noninverting configurations. For video applications, the THS4041 offers excellent video performance with 0.01% differential gain error and 0.01° differential phase error. This amplifier can drive up to 100 mA into a 20- load and operate off power supplies ranging from ±5 V to ±15 V.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 165-MHz C-Stable High Speed Amplifier データシート (Rev. B) | 2008年 6月 23日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点