THS4226
- Rail-to-Rail Output Swing
- VO = –4.8/4.8 (RL = 2 k
)
- VO = –4.8/4.8 (RL = 2 k
- High Speed
- 230 MHz Bandwidth (–3 dB, G= 1)
- 975 V/µs Slew Rate
- Ultra-Low Distortion
- HD2 = –90 dBc (f = 5 MHz, RL = 499
)
- HD3 = –100 dBc (f = 5 MHz, RL = 499
)
- HD2 = –90 dBc (f = 5 MHz, RL = 499
- High Output Drive, IO = 100 mA (typ)
- Excellent Video Performance
- 40 MHz Bandwidth (0.1 dB, G = 2)
- 0.007% Differential Gain
- 0.007° Differential Phase
- Wide Range of Power Supplies
- VS = 3 V to 15 V
- Power-Down Mode (THS4225/6)
- Evaluation Module Available
- APPLICATIONS
- Low-Voltage Analog-to-Digital Converter Preamplifier
- Active Filtering
- Video Applications
The THS4222 family is a set of rail-to-rail output single, dual, and triple low-voltage, high-output swing, low-distortion high-speed amplifiers ideal for driving data converters, video switching or low distortion applications. This family of voltage feedback amplifiers can operate from a single 15-V power supply down to a single 3-V power supply while consuming only 14 mA of quiescent current per channel. In addition, the family offers excellent ac performance with 230-MHz bandwidth, 975-V/µs slew rate and harmonic distortion (THD) at 90 dBc at 5 MHz.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Low-Distortion High-Speed Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers データシート (Rev. G) | 2004年 1月 21日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | THS4226EVM User's Guide | 2003年 5月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS4226EVM — THS4226 評価モジュール
The THS4226EVM provides a platform for evaluating the THS4226 high-speed voltage-feedback amplifier with powerdown capability. The user only needs power, input signal, and test instruments to operate the EVM. The gain can be changed by changing the feedback and gain resistors. For a list of (...)
THS4226 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点