THS4271
- Unity Gain Stability
- Low Voltage Noise
- 3 nV/√Hz
- High Slew Rate: 1000 V/µs
- Low Distortion
- –92 dBc THD at 30 MHz
- Wide Bandwidth: 1.4 GHz
- Supply Voltages
- +5 V, ±5 V
- Power Down Functionality (THS4275)
- Evaluation Module Available
- APPLICATIONS
- High Linearity ADC Preamplifier
- Wireless Communication Receivers
- Differential to Single-Ended Conversion
- DAC Output Buffer
- Active Filtering
All trademarks are the property of their respective owners.
The THS4271 and THS4275 are low-noise, high slew rate, unity gain stable voltage-feedback amplifiers designed to run from supply voltages as low as 5 V and as high as ±5 V. The THS4275 offers the same performance as the THS4271 with the addition of a power-down capability. The combination of low-noise, high slew rate, wide bandwidth, low distortion, and unity gain stability make the THS4271 and THS4275 high performance devices across multiple ac specifications.
Designers using the THS4271 are rewarded with higher dynamic range over a wider frequency band without the stability concerns of decompensated amplifiers. The devices are available in SOIC, MSOP with PowerPAD, and leadless MSOP with PowerPAD™ packages.
The THS4271 and THS4275 may have low-level oscillation when the die temperature (also known as the junction temperature) exceeds +60°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Low Noise, High Slew Rate, Unity Gain Stable Voltage Feedback Amplifier データシート (Rev. F) | 2009年 10月 16日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface (Rev. A) | 2015年 5月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | THS4271EVM-UG Unity Gain | 2002年 9月 25日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | THS4271EVM, THS4275EVM | 2002年 9月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS4271EVM — THS4271 評価モジュール
THS4271EVM と THS4275EVM は、デバイスの機能と多様性をデモできるように設計されています。この EVM には、以下の 3 つのバージョンがあります。ゲイン ≥+2/-1 で、シャットダウン機能搭載 (THS4275EVM)。ゲイン ≥+2/-1 で、シャットダウン機能なし (THS4271EVM)。非反転ユニティ・ゲイン構成で、シャットダウン機能なし (THS4271EVM-UG)。この EVM は、電源、入力信号、テスト機器に接続する準備ができています。フィードバック抵抗とゲイン抵抗を変更する方法で、ゲインを調整できます。
THS4271EVM-UG — THS4271 評価モジュール、ユニティ・ゲイン
THS4271EVM と THS4275EVM は、デバイスの機能と多様性をデモできるように設計されています。この EVM には、以下の 3 つのバージョンがあります。ゲイン ≥+2/-1 で、シャットダウン機能搭載 (THS4275EVM)。ゲイン ≥+2/-1 で、シャットダウン機能なし (THS4271EVM)。非反転ユニティ・ゲイン構成で、シャットダウン機能なし (THS4271EVM-UG)。この EVM は、電源、入力信号、テスト機器に接続する準備ができています。フィードバック抵抗とゲイン抵抗を変更する方法で、ゲインを調整できます。
THS4271 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点