8-pin (DGN) package image

THS4631DGN 生産中止品

高速 FET 入力オペアンプ

THS4631DGN は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
THS4631DGNR アクティブ 高速 FET 入力オペアンプ Replacement

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

THS4631DGNR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

THS4631 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE

THS4631 の特徴

  • High Bandwidth:
    • 325 MHz in Unity Gain
    • 210 MHz Gain Bandwidth Product
  • High Slew Rate:
    • 900 V/µs (G = 2)
    • 1000 V/µs (G = 5)
  • Low Distortion of –76 dB, SFDR at 5 MHz
  • Maximum Input Bias Current: 100 pA
  • Input Voltage Noise: 7 nV/√Hz
  • Maximum Input Offset Voltage: 500 µV at 25°C
  • Low Offset Drift: 2.5 µV/°C
  • Input Impedance: 109 || 3.9 pF
  • Wide Supply Range: ± 5 V to ± 15 V
  • High Output Current: 95 mA

THS4631 に関する概要

The THS4631 is a high-speed, FET-input operational amplifier designed for applications requiring wideband operation, high-input impedance, and high-power supply voltages. By providing a 210-MHz gain bandwidth product, ±15-V supply operation, and 100-pA input bias current, the THS4631 is capable of simultaneous wideband transimpedance gain and large output signal swing. The fast 1000 V/µs slew rate allows for fast settling times and good harmonic distortion at high frequencies. Low current and voltage noise allow amplification of extremely low-level input signals while still maintaining a large signal-to-noise ratio.

The characteristics of the THS4631 make it ideally suited for use as a wideband photodiode amplifier. Photodiode output current is a prime candidate for transimpedance amplification as shown below. Other potential applications include test and measurement systems requiring high-input impedance, ADC and DAC buffering, high-speed integration, and active filtering.

The THS4631 is offered in an 8-pin SOIC (D), and the 8-pin SOIC (DDA) and MSOP (DGN) with PowerPAD™ package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

THS4631DGNR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら