16-pin (RGT) package image

THS6222IRGTR アクティブ

同相バッファ搭載、差動、広帯域、PLC と HPLC ライン ドライバ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: THS6222IRGTR.A, THS6222IRGTR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGT) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

THS6222 の特徴

  • 電源電圧範囲 (VS):8V~32V
  • 中間電源同相バッファを内蔵
  • 大信号帯域幅:195MHz (VO = 16VPP)
  • スルー レート (16V ステップ):5500V/µs
  • 低歪み (VS = 12V、50Ω 負荷)
    • HD2: –80dBc (1MHz)
    • HD3:–90dBc (1MHz)
  • 出力電流:338mA (VS = 12V、25Ω 負荷)
  • 広い出力スイング (VS = 12V)
    • 19.4VPP (100Ω 負荷)
    • 18.6VPP (50Ω 負荷)
  • 電力モードを変更可能:
    • 完全バイアス モード:19.5mA
    • 中間バイアス モード:15mA
    • 低バイアス モード:10.4mA
    • 低消費電力のシャットダウン モード
    • IADJ ピンによる可変バイアス
  • 過熱保護機能を内蔵
  • THS6212 への高性能アップグレード

THS6222 に関する概要

THS6222 は電流帰還アーキテクチャを採用した差動ライン ドライバ アンプであり、 テキサス・インスツルメンツ独自の高速 SiGe (シリコン ゲルマニウム)プロセスで製造されています。このデバイスは、重いライン負荷を駆動しながら高い線形性が要求される広帯域 高速電力線通信 (HPLC、IEEE 1901.1) ライン ドライバ アプリケーションに適しています。THS6222は、G3、PRIME、ISO 15118 (HPGP)、G.hn、PRIME BPL などの PLC 規格をサポートしています。一般的な変調方式:OOK、FSK、OFDM。

THS6222 は独自のアーキテクチャにより、静止電流を最小限に抑えながら、非常に高い線形性を実現しています。このアンプは可変電流ピン (IADJ) を備えており、公称消費電流とともに複数のバイアス モードを設定することで、アンプの最大性能を必要としないときに高度な節電が可能となります。シャットダウン バイアス モードを使うと、時分割多重化 (TDM) システムの受信モードにおいて、高い出力インピーダンスを維持しながら、消費電力をさらに低減できます。中間電源同相バッファを内蔵することで外付け部品が不要となり、システムのコストと基板面積を削減できます。

32V 電源での出力スイングが 57VPP (100Ω 負荷) と広く、650mA を超える駆動電流 (25Ω 負荷) と相まって、歪みを最小限に抑える広いダイナミックレンジを実現します。

THS6222 は露出サーマル パッド付きの 16 ピンおよび 24 ピン VQFN パッケージで供給され、-40℃~+85℃で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら