ホーム アンプ スペシャル・ファンクション・アンプ ライン・ドライバ

THS6301

アクティブ

シングル・ポート、G.Fast 106MHz、212MHz CPE DSL ライン・ドライバ・アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Architecture DSL Line Driver Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 11.4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12.6 BW at Acl (MHz) 1100 Acl, min spec gain (V/V) 8.5 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.5 Iq per channel (typ) (mA) 44.8 Rail-to-rail No Features Adjustable BW/IQ/IOUT, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 GBW (typ) (MHz) 1100 Iout (typ) (mA) 85 2nd harmonic (dBc) 97 3rd harmonic (dBc) 100 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Number of channels 1 Architecture DSL Line Driver Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 11.4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12.6 BW at Acl (MHz) 1100 Acl, min spec gain (V/V) 8.5 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.5 Iq per channel (typ) (mA) 44.8 Rail-to-rail No Features Adjustable BW/IQ/IOUT, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 GBW (typ) (MHz) 1100 Iout (typ) (mA) 85 2nd harmonic (dBc) 97 3rd harmonic (dBc) 100 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
VQFN (RSA) 16 16 mm² 4 x 4
  • G.Fast 106MHz、212MHz DSLアプリケーションを実現
  • レガシーVDSLおよびADSL2+アプリケーションのサポート
  • G.Fastおよびレガシー・アプリケーションで高いMTPR (ライン電力 = 8dBm)
    • ADSL2+ = 69dB
    • VDSL-17a = 73dB
    • VDSL-30a = 69dB
    • G.Fast 106MHz = 62dB
    • G.Fast 212MHz = 55dB
  • 各種のプロファイルに向けた複数の電力モード
  • 外付けの抵抗によりバイアス電流を設定可能
  • 低消費電力のライン終端モード: 10.2mA
  • パワーダウン・モード
  • 12Vテクノロジにより大電力の出力をサポート
  • G.Fast 106MHz、212MHz DSLアプリケーションを実現
  • レガシーVDSLおよびADSL2+アプリケーションのサポート
  • G.Fastおよびレガシー・アプリケーションで高いMTPR (ライン電力 = 8dBm)
    • ADSL2+ = 69dB
    • VDSL-17a = 73dB
    • VDSL-30a = 69dB
    • G.Fast 106MHz = 62dB
    • G.Fast 212MHz = 55dB
  • 各種のプロファイルに向けた複数の電力モード
  • 外付けの抵抗によりバイアス電流を設定可能
  • 低消費電力のライン終端モード: 10.2mA
  • パワーダウン・モード
  • 12Vテクノロジにより大電力の出力をサポート

THS6301はシングル・チャネル、電流帰還アーキテクチャの差動ライン・ドライバで、G.Fastおよび各種のデジタル信号サブスクライバ・ライン(DSL)のホーム・ゲートウェイ・システムを実現します。
このデバイスは、ネイティブの離散マルチトーン変調(DMT)信号を使用する、106MHzおよび212MHzのG.Fastデジタル・サブスクライバ・ラインのプロファイルを実現します。THS6301は高い直線性で動作し、8dBmのライン電力で最高212MHzに対応します。

このデバイスは独自のアーキテクチャにより、静止電流を最小限に抑え、同時に非常に高い線形性を実現しています。アンプのバイアス設定は内部で固定されており、ライン駆動モードでアンプの最大能力が必要ない場合に電力を削減できます。柔軟性や省電力をさらに強化するため、デバイスのピンの1つに接続した単一の外付けバイアス抵抗により、全体の静止電流を変更可能です。また、このデバイスには2つのライン終端モードがあり、非常に低い消費電力でインピーダンスのマッチングを維持します。



さらに、このデバイスは固定ゲインの差動アンプとしても使用でき、差動アプリケーションの要求に応じて帯域幅および電力をスケーリングできます。

このデバイスは、4mm×4mm、16ピンのVQFNパッケージで供給されます。

THS6301はシングル・チャネル、電流帰還アーキテクチャの差動ライン・ドライバで、G.Fastおよび各種のデジタル信号サブスクライバ・ライン(DSL)のホーム・ゲートウェイ・システムを実現します。
このデバイスは、ネイティブの離散マルチトーン変調(DMT)信号を使用する、106MHzおよび212MHzのG.Fastデジタル・サブスクライバ・ラインのプロファイルを実現します。THS6301は高い直線性で動作し、8dBmのライン電力で最高212MHzに対応します。

このデバイスは独自のアーキテクチャにより、静止電流を最小限に抑え、同時に非常に高い線形性を実現しています。アンプのバイアス設定は内部で固定されており、ライン駆動モードでアンプの最大能力が必要ない場合に電力を削減できます。柔軟性や省電力をさらに強化するため、デバイスのピンの1つに接続した単一の外付けバイアス抵抗により、全体の静止電流を変更可能です。また、このデバイスには2つのライン終端モードがあり、非常に低い消費電力でインピーダンスのマッチングを維持します。



さらに、このデバイスは固定ゲインの差動アンプとしても使用でき、差動アプリケーションの要求に応じて帯域幅および電力をスケーリングできます。

このデバイスは、4mm×4mm、16ピンのVQFNパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
THS6302 アクティブ デュアル ポート、G.Fast と G.mgFast 対応、DSL ライン ドライバ Dual-port DSL line driver for g.fast and g.mgfast applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS6301 G.Fast DSLライン・ドライバ・アンプ、帯域幅および電力スケーリング機能搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 10月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) THS6301EVM User's Guide 2018年 4月 25日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

THS6301 IBIS Model

SBOMAN5.ZIP (4 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

THS6301 PSpice Model

SBOMBQ5.ZIP (57 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

THS6301 TINA-TI Reference Design

SBOMAP9.TSC (37 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

THS6301 TINA-TI Spice Model

SBOMAP8.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSA) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ