パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TL074 の特徴
- 高いスルーレート:20V/µs (TL07xH、代表値)
- 低いオフセット電圧:1mV (TL07xH、代表値)
- 低いオフセット電圧ドリフト:2µV/℃
- 低い消費電力:940µA/ch (TL07xH、代表値)
- 広い同相範囲と差動 電圧範囲
- 同相入力電圧範囲に V CC+ を含む
- 低い入力バイアスとオフセット電流
- 低いノイズ: f = 1kHz で V n = 18nV/√ Hz (代表値)
- 出力短絡保護
- 低い全高調波歪み:0.003% (代表値)
- 広い電源電圧範囲: ±2.25V~±20V、4.5V~40V
TL074 に関する概要
TL07xH (TL071H、TL072H、TL074H) ファミリのデバイスは、業界標準の TL07x (TL071、TL072、TL074) デバイスの次世代バージョンです。これらのデバイスは、低オフセット (1mV、代表値)、高スルーレート (20V/µs)、正電源への同相入力などの特長を備え、コスト重視のアプリケーション向けに最適です。高 ESD (1.5kV、HBM)、EMI および RF フィルタの内蔵、-40℃~125℃の温度範囲での動作により、TL07xH デバイスは最も過酷で要求の厳しいアプリケーションで使用できます。