TLE2161AM
- Excellent Output Drive Capability
VO = ± 2.5 V Min at RL = 100 ,
VCC± = ± 5 V
VO = ± 12.5 V Min at RL = 600 ,
VCC± = ± 15 V - Low Supply Current...280 uA Typ
- Decompensated for High Slew Rate and
Gain-Bandwidth Product
AVD = 0.5 Min
Slew Rate = 10 V/us Typ
Gain-Bandwidth Product = 6.5 MHz Typ - Wide Operating Supply Voltage Range
VCC ± = ± 3.5 V to ± 18 V - High Open-Loop Gain...280 V/mV Typ
- Low Offset Voltage...500 uV Max
- Low Offset Voltage Drift With Time
0.04 uV/Month Typ - Low Input Bias Current...5 pA Typ
TLE2161, TLE2161A, TLE2161B
EXCALIBUR JFET-INPUT HIGH-OUTPUT-DRIVE
u POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS049D - NOVEMBER 1989 - REVISED MAY 1996
The TLE2161, TLE2161A, and TLE2161B are JFET-input, low-power, precision operational amplifiers manufactured using the Texas Instruments Excalibur process. Decompensated for stability with a minimum closed-loop gain of 5, these devices combine outstanding output drive capability with low power consumption, excellent dc precision, and high gain-bandwidth product.
In addition to maintaining the traditional JFET advantages of fast slew rates and low input bias and offset currents, the Excalibur process offers outstanding parametric stability over time and temperature. This results in a device that remains precise even with changes in temperature and over years of use.
The D packages are available taped and reeled. Add R suffix to device type (e.g., TLE2161ACDR).
A variety of available options includes small-outline packages and chip-carrier versions for high-density system applications.
The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. The I-suffix devices are characterized for operation from -40°C to 85°C. The M-suffix devices are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Excalibur JFET-Input High-Output-Drive Micro Power Operational Amplifiers データシート (Rev. D) | 1996年 5月 1日 | |||
* | SMD | TLE2161AM SMD 5962-90958 | 2016年 6月 21日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | TLE2161 EMI Immunity Performance | 2013年 12月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (JG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点