ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) パワー・オペアンプ

TLV4110

アクティブ

シャットダウン機能搭載、高い出力駆動能力、低電圧、シングル・オペアンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 6 Iout (typ) (A) 0.32 GBW (typ) (MHz) 2.7 Slew rate (typ) (V/µs) 1.57 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3.5 Offset drift (typ) (V/°C) 0.000003 Iq per channel (typ) (mA) 0.7 Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 25 CMRR (typ) (dB) 68 Rail-to-rail In to V-, Out Architecture CMOS
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 6 Iout (typ) (A) 0.32 GBW (typ) (MHz) 2.7 Slew rate (typ) (V/µs) 1.57 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3.5 Offset drift (typ) (V/°C) 0.000003 Iq per channel (typ) (mA) 0.7 Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 25 CMRR (typ) (dB) 68 Rail-to-rail In to V-, Out Architecture CMOS
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • High Output Drive . . . >300 mA
  • Rail-To-Rail Output
  • Unity-Gain Bandwidth . . . 2.7 MHz
  • Slew Rate . . . 1.5 V/µs
  • Supply Current . . . 700 µA/Per Channel
  • Supply Voltage Range . . . 2.5 V to 6 V
  • Specified Temperature Range:
    • TA = 0°C to 70°C . . . Commercial Grade
    • TA = –40°C to 125°C . . . Industrial Grade
  • Universal OpAmp EVM

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

  • High Output Drive . . . >300 mA
  • Rail-To-Rail Output
  • Unity-Gain Bandwidth . . . 2.7 MHz
  • Slew Rate . . . 1.5 V/µs
  • Supply Current . . . 700 µA/Per Channel
  • Supply Voltage Range . . . 2.5 V to 6 V
  • Specified Temperature Range:
    • TA = 0°C to 70°C . . . Commercial Grade
    • TA = –40°C to 125°C . . . Industrial Grade
  • Universal OpAmp EVM

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

The TLV411x single supply operational amplifiers provide output currents in excess of 300 mA at 5 V. This enables standard pin-out amplifiers to be used as high current buffers or in coil driver applications. The TLV4110 and TLV4113 come with a shutdown feature.

The TLV411x is available in the ultra small MSOP PowerPAD™ package, which offers the exceptional thermal impedance required for amplifiers delivering high current levels.

All TLV411x devices are offered in PDIP, SOIC (single and dual) and MSOP PowerPAD (dual).

The TLV411x single supply operational amplifiers provide output currents in excess of 300 mA at 5 V. This enables standard pin-out amplifiers to be used as high current buffers or in coil driver applications. The TLV4110 and TLV4113 come with a shutdown feature.

The TLV411x is available in the ultra small MSOP PowerPAD™ package, which offers the exceptional thermal impedance required for amplifiers delivering high current levels.

All TLV411x devices are offered in PDIP, SOIC (single and dual) and MSOP PowerPAD (dual).

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 OPA994 アクティブ 制限なしの静電容量性負荷を駆動可能、シングル、32V、24MHz、RRIO (レール ツー レール入出力)、大出力電流 (125mA)、オペアンプ Wider supply voltage (2.7V to 32V), wider bandwidth (23 MHz) and upgraded offset voltage (2.2 mV)
比較対象デバイスと類似の機能
ALM2402F-Q1 アクティブ 車載対応、デュアルチャネル、大電流出力、オペアンプ Automotive rating

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Family of High Output Drive Operational Amplifiers with Shutdown データシート (Rev. E) 2006年 9月 29日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​