ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) パワー・オペアンプ

TLV4120

アクティブ

シャットダウン機能搭載、高い出力駆動能力、差動オペアンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Iout (typ) (A) 0.32 GBW (typ) (MHz) 1.4 Slew rate (typ) (V/µs) 1.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Offset drift (typ) (V/°C) 0.000004 Iq per channel (typ) (mA) 1.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (max) (pA) 60 CMRR (typ) (dB) 95 Rail-to-rail In, Out Architecture CMOS
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Iout (typ) (A) 0.32 GBW (typ) (MHz) 1.4 Slew rate (typ) (V/µs) 1.6 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Offset drift (typ) (V/°C) 0.000004 Iq per channel (typ) (mA) 1.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (max) (pA) 60 CMRR (typ) (dB) 95 Rail-to-rail In, Out Architecture CMOS
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • High Output Current Differential Drive...>200 mA
  • Rail-To-Rail Output
  • Unity-Gain Bandwidth...2.4 MHz
  • Slew Rate...1.5 V/µs
  • Supply Current...1.4 mA
  • Supply Voltage Range...2.7 V to 5.5 V
  • Specified Temperature Range:
    • TA = -40°C to 85°C...Industrial Grade

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

  • High Output Current Differential Drive...>200 mA
  • Rail-To-Rail Output
  • Unity-Gain Bandwidth...2.4 MHz
  • Slew Rate...1.5 V/µs
  • Supply Current...1.4 mA
  • Supply Voltage Range...2.7 V to 5.5 V
  • Specified Temperature Range:
    • TA = -40°C to 85°C...Industrial Grade

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

The TLV4120 single supply operational differential amplifier provides a differential output current in excess of 200 mA at 5 V. This enables the amplifier to be used as high current line drivers, buffers, or coil driver applications. The TLV4120 has a shutdown feature that reduces the supply current down to 6 uA when the amplifier is not active in the application.

The TLV4120 is available in the ultrasmall MSOP PowerPAD™ package, which offers the exceptional thermal impedance required for amplifiers delivering high current levels.

The TLV4120 single supply operational differential amplifier provides a differential output current in excess of 200 mA at 5 V. This enables the amplifier to be used as high current line drivers, buffers, or coil driver applications. The TLV4120 has a shutdown feature that reduces the supply current down to 6 uA when the amplifier is not active in the application.

The TLV4120 is available in the ultrasmall MSOP PowerPAD™ package, which offers the exceptional thermal impedance required for amplifiers delivering high current levels.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
OPA994 アクティブ 制限なしの静電容量性負荷を駆動可能、シングル、32V、24MHz、RRIO (レール ツー レール入出力)、大出力電流 (125mA)、オペアンプ Wider supply voltage (2.7V to 32V), wider bandwidth (23 MHz) and upgraded offset voltage (2.2 mV)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート High Output Differential Drive Operational Amplifier with Shutdown データシート (Rev. B) 2006年 9月 29日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​