パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV9362 の特徴
- 低いオフセット電圧:±400µV
- 低い入力オフセット電圧ドリフト:±1.25µV/℃
- 低いノイズ:1kHz で 8.5nV/√Hz、広帯域で 6nV/√Hz
- 大きい同相除去比:110dB
- 小さいバイアス電流:±10pA
- レール・ツー・レール出力
- 広帯域幅:10.6MHz GBW、ユニティ・ゲインで安定
- 高スルーレート:25V/µs
- 低い静止電流:チャネルごとに 2.6mA
- 広い電源範囲:±2.25V~±20V、4.5V~40V
- 堅牢な EMIRR 性能
TLV9362 に関する概要
TLV936x ファミリ (TLV9361、TLV9362、TLV9364) はコスト最適化された 40V オペアンプ・ファミリです。
これらのデバイスは、レール・ツー・レール出力、低いオフセット (標準値 ±400µV)、低いオフセット・ドリフト係数 (標準値 ±1.25µV/℃)、10.6MHz の帯域幅などの優れた DC および AC 仕様を備えています。
EMIRR フィルタリング、大きな出力電流 (±60mA)、高いスルーレート (25V/µs) などの特長を持つ TLV936x は、コストの制約が厳しい高電圧アプリケーションに適した堅牢なオペアンプです。
TLV936x ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、–40℃~125℃で動作が規定されています。