パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TMCS1100 の特徴
- 合計エラー:±0.4% (標準値)、±0.9% (最大値)、–40℃~85℃
- 感度誤差:±0.4%
- オフセット誤差:7mA
- オフセット・ドリフト:0.04mA/℃
- 直線性誤差:0.05%
- 寿命と環境によるドリフト:±0.5% 未満
- 絶縁定格:3kVRMS
- 寿命を通じての堅牢な使用電圧:600V
- 双方向および単方向の電流センシング
- 外部基準電圧
- 動作電源電圧範囲:3V~5.5V
- 信号帯域幅:80kHz
- 各種感度を選択可能
- TMCS1100A1:50mV/A
- TMCS1100A2:100mV/A
- TMCS1100A3:200mV/A
- TMCS1100A4:400mV/A
- 安全関連の認定
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC/CB 62368-1
TMCS1100 に関する概要
TMCS1100 は、精度が高く、直線性に優れ、温度に対して安定性の高い DC または AC 電流測定が可能なガルバニック絶縁ホール・エフェクト電流センサです。低ドリフトで、温度補償された信号チェーンにより、デバイスの温度範囲全体にわたって、フルスケールで 1% 未満に誤差を抑えています。
入力電流は 1.8mΩ の内部導体を通して流れ、そこで発生する磁界を内蔵ホール・エフェクト・センサで測定します。この構造により、外部コンセントレータが不要になり、設計が簡素化されます。導体の抵抗が小さいため、電力損失と熱放散が最小限に抑えられます。ガルバニック絶縁が本質的に備える優れた絶縁性により、全寿命にわたって 600V の動作電圧、電流パスと回路との間で 3 kVRMS の基本絶縁を達成します。内蔵の電気的シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。
出力電圧は入力電流に比例しており、4 種類の感度を選択できます。固定感度とすることで、 TMCS1100 は 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。電流の極性は、正の入力ピンに流れ込む方向を正としています。 VREF 入力ピンにより、ゼロ電流時の出力電圧を変更でき、双方向または単方向の電流センシングが可能です。
TMCS1100 の最大消費電流は 6mA であり、すべての感度バリアントは -40℃~+125℃ の動作温度範囲で仕様が規定されています。