6-pin (DRL) package image

TMP1075NDRLR アクティブ

業界標準の LM75 / TMP75 に対する性能アップグレード、1℃ の精度、I²C 対応温度センサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP1075NDRLT 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-5X3 (DRL) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 4,000 | LARGE T&R

TMP1075 の特徴

  • 温度精度:
    • -55℃~125℃で ±0.25℃ (標準値)
    • -40 ℃~110℃で ±1℃ (最大値)
    • -55℃~125℃で ±2℃ (最大値)
  • 低消費電力:
    • 2.7µA の平均電流
    • 0.37µA シャットダウン電流
  • 電源電圧範囲オプション:1.62V~5.5V
  • 温度は電源と無関係
  • デジタル インターフェイス:SMBus、I2C
  • 業界標準 LM75 および TMP75 とのソフトウェア互換性
  • I3C Mixed Fast Mode バス内に共存可能
  • 分解能:12 ビット
  • 最大 32 の I2C アドレスをサポート
  • ALERT ピンの機能
  • NIST トレース可能

TMP1075 に関する概要

TMP1075 は、業界標準の LM75 および TMP75 デジタル温度センサの代替品として、最も高精度で低消費電力の製品です。TMP1075 は SOIC-8、VSSOP-8、WSON-8、SOT563-6 パッケージで供給され、ピン互換、ソフトウェア互換なので、既存の xx75 の設計を迅速にアップグレードできます。TMP1075 には新たに 2.0mm × 2.0mm の DFN および 1.6mm × 1.6mm の SOT563-6 パッケージが追加され、SOIC パッケージに比べてプリント基板 (PCB) のフットプリントをそれぞれ 82% および 89% 削減できます。

TMP1075 は、広い温度範囲にわたって ±1℃の精度であり、オンチップの12 ビット A/D コンバータ (ADC) により 0.0625℃ の温度分解能を実現します。

TMP1075 は 2 線式の SMBus および I2C インターフェイスと互換性があり、最大 32 のデバイス アドレスをサポートし、SMBus のリセットおよびアラート機能があります。

TMP1075 D、DGK、DSG パッケージは -55℃~125℃ の温度範囲で動作が規定されており、 TMP1075N DRL パッケージは -40℃~125℃ の温度範囲で動作が規定されています。

TMP1075 ユニットは NIST トレース可能な製造時のセットアップで 100% テスト済みであり、ISO/IEC 17025 で認められた標準に従って較正済みの機器により検証されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP1075NDRLT 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら