3-pin (DBZ) package image

TMP235A2DBZR アクティブ

10mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $0.330
100 249 $0.224
250 999 $0.173
1,000 + 99,999,999 $0.115

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP235A2DBZT 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $0.359 1 99 $0.887 100 249 $0.682 250 999 $0.502 1,000 + 99,999,999 $0.359

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAU | NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TMP235 の特徴

  • サーミスタに対するコスト効率の優れた代替
  • 広い温度範囲にわたって厳密な精度を維持
    • ±2.5℃ (最大値):-40℃~+150℃ (TMP235)
    • ±2.5℃ (最大値):-10℃~+125℃ (TMP236)
  • 2 つの精度レベルで供給
    • A2 レベル:±0.5℃ (標準値)
    • A4 レベル:±1℃ (標準値)
  • 正の勾配のセンサ・ゲイン、オフセット (標準値)
    • 10mV/℃、0℃で500mV (TMP235)
    • 19.5mV/℃、0℃で400mV (TMP236)
  • 広い動作電源電圧範囲
    • 2.3V~5.5V (TMP235)
    • 3.1V~5.5V (TMP236)
  • 出力の短絡保護
  • 低消費電力:9µA (標準値)
  • 最大 1000pF の負荷を駆動できる強力な出力
  • 供給されるパッケージ・オプション
    • 5 ピンの SC70 (DCK) 表面実装
    • 3 ピンの SOT-23 (DBZ) 表面実装
    • 業界標準の LMT8x-Q1 および LM20 温度センサとフットプリント互換

TMP235 に関する概要

TMP23x デバイスは、温度に比例する出力電圧を備えた高精度 CMOS IC リニア・アナログ温度センサのファミリであり、多様なアナログ温度センシング・アプリケーションで使用できます。これらの温度センサは、市販の類似のピン互換デバイスよりも高精度であり、0℃~+70℃の範囲で ±0.5℃ (標準値) の精度を持っています。本シリーズの高い精度は、多くのアナログ温度センシング・アプリケーション向けに設計されたものです。TMP235デバイスは、-40℃~+150℃の温度範囲と、2.3V~5.5Vの電源電圧範囲の全体にわたって、10mV/℃の正の出力勾配を提供します。より高ゲインのTMP236センサは、-10℃~+125℃と、3.1V~5.5Vの電源電圧範囲について、19.5mV/℃の正の出力勾配を提供します。

標準静止電流は9µA、標準の電源オン時間は800µsで、効果的な電源サイクリング・アーキテクチャにより、バッテリ駆動のデバイスで消費電力を最小化できます。Class-AB出力ドライバは最大出力が500µAと強力で、最大1000pFの容量性負荷を駆動でき、アナログ/デジタル・コンバータのサンプルおよびホールド入力と直接接続するよう設計されています。優れた精度と強力なリニア出力ドライバを備えたTMP23xアナログ出力温度センサは、パッシブなサーミスタに代わるコスト効率の優れた代替品となります。

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $0.330
100 249 $0.224
250 999 $0.173
1,000 + 99,999,999 $0.115

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP235A2DBZT 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $0.359 1 99 $0.887 100 249 $0.682 250 999 $0.502 1,000 + 99,999,999 $0.359

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら