パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TMP235 の特徴
- サーミスタに対するコスト効率の優れた代替
- 広い温度範囲にわたって厳密な精度を維持
- ±2.5℃ (最大値):-40℃~+150℃ (TMP235)
- ±2.5℃ (最大値):-10℃~+125℃ (TMP236)
- 2 つの精度レベルで供給
- A2 レベル:±0.5℃ (標準値)
- A4 レベル:±1℃ (標準値)
- 正の勾配のセンサ・ゲイン、オフセット (標準値)
- 10mV/℃、0℃で500mV (TMP235)
- 19.5mV/℃、0℃で400mV (TMP236)
- 広い動作電源電圧範囲
- 2.3V~5.5V (TMP235)
- 3.1V~5.5V (TMP236)
- 出力の短絡保護
- 低消費電力:9µA (標準値)
- 最大 1000pF の負荷を駆動できる強力な出力
- 供給されるパッケージ・オプション
- 5 ピンの SC70 (DCK) 表面実装
- 3 ピンの SOT-23 (DBZ) 表面実装
- 業界標準の LMT8x-Q1 および LM20 温度センサとフットプリント互換
TMP235 に関する概要
TMP23x デバイスは、温度に比例する出力電圧を備えた高精度 CMOS IC リニア・アナログ温度センサのファミリであり、多様なアナログ温度センシング・アプリケーションで使用できます。これらの温度センサは、市販の類似のピン互換デバイスよりも高精度であり、0℃~+70℃の範囲で ±0.5℃ (標準値) の精度を持っています。本シリーズの高い精度は、多くのアナログ温度センシング・アプリケーション向けに設計されたものです。TMP235デバイスは、-40℃~+150℃の温度範囲と、2.3V~5.5Vの電源電圧範囲の全体にわたって、10mV/℃の正の出力勾配を提供します。より高ゲインのTMP236センサは、-10℃~+125℃と、3.1V~5.5Vの電源電圧範囲について、19.5mV/℃の正の出力勾配を提供します。
標準静止電流は9µA、標準の電源オン時間は800µsで、効果的な電源サイクリング・アーキテクチャにより、バッテリ駆動のデバイスで消費電力を最小化できます。Class-AB出力ドライバは最大出力が500µAと強力で、最大1000pFの容量性負荷を駆動でき、アナログ/デジタル・コンバータのサンプルおよびホールド入力と直接接続するよう設計されています。優れた精度と強力なリニア出力ドライバを備えたTMP23xアナログ出力温度センサは、パッシブなサーミスタに代わるコスト効率の優れた代替品となります。