パッケージ情報
パッケージ | ピン数 X1SON (DEC) | 2 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TMP64-Q1 の特徴
- 車載用認定
- 温度オプション:
- AEC-Q100 グレード 1:–40℃~125℃
- AEC-Q100 グレード 0 (DYA):-40℃~150℃
- 正の温度係数 (PTC) を持つ シリコン・ベースのサーミスタ
- 温度範囲全体で抵抗の線形的な変化
- 25℃ での抵抗 (R25):公称値 47kΩ
- 最大 ±1% (0℃~70℃)
- 全温度範囲にわたって安定した感度
- TCR:6400ppm/℃ (25℃)
- 温度範囲全体にわたる TCR 許容誤差:0.2% (標準値)
- 高速な熱応答時間:0.6s (DEC)
- 長寿命で安定した性能
- 短絡障害に備えてフェイルセーフを内蔵
- センサの長期ドリフト:0.5% (標準値)
TMP64-Q1 に関する概要
サーミスタ設計ツールを使用して、いますぐ設計を開始しましょう。抵抗・温度変換表 (R-T 表) の計算や温度を求める簡単な手法、C コード・サンプルを利用できます。
リニア・サーミスタは、全温度範囲にわたって線形性と安定した感度を維持し、簡単かつ正確な方法による温度変換を実現します。消費電力が低く、サーマル・マスが小さいため、自己発熱の影響は最小限です。高温時のフェイルセーフ動作機能を内蔵し、環境の変異に強い耐性を備えており、長期にわたり高性能を維持できるように設計されています。また、TMP6 シリーズは小型であるため熱源の近くに配置でき、迅速な応答が得られます。
NTC サーミスタと比較して、追加の線形化回路が不要、較正が最小限、抵抗公差の偏差が小さい、高温での感度が高い、変換方式が簡単などの利点があるため、時間と、プロセッサ内のメモリを削減できます。
TMP64 -Q1 は現在、0402 フットプリント互換の X1SON パッケージ、。