8-pin (D) package image

TMP75CIDR アクティブ

1.4V 対応温度センサ、I2C/SMBus インターフェース付、ワンショット・モード付、LM75 ピン配置

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP75CID 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TMP75C の特徴

  • Low-Voltage Alternative to NCT75 and ADT75
  • Digital Output with Two-Wire Serial Interface
  • Up to 8 Pin-Programmable Bus Addresses
  • Overtemperature ALERT Pin with Programmable Trip Values
  • Shutdown Mode for Battery Power Saving
  • One-Shot Conversion Mode
  • Operating Temperature Range: –55°C to +125°C
  • Operating Supply Range: 1.4 V to 3.6 V
  • Quiescent Current:
    • 15 µA Active (typ)
    • 0.3 µA Shutdown (typ)
  • Accuracy:
    • ±0.25°C (typ) from 0°C to +70°C
    • ±0.5°C (typ) from –20°C to +85°C
    • ±1°C (typ) from –55°C to +125°C
  • Resolution: 12 Bits (0.0625°C)
  • Packages: SOIC-8 and VSSOP-8

TMP75C に関する概要

The TMP75C is an integrated digital temperature sensor with a 12-bit analog-to-digital converter (ADC) that can operate at a 1.8-V supply, and is pin and register compatible with the NCT75 and ADT75. This device is available in SOIC-8 and VSSOP-8 packages and requires no external components to sense the temperature. The TMP75C is capable of reading temperatures with a resolution of 0.0625°C and is specified over a temperature range of –55°C to +125°C.

The TMP75C features SMBus and two-wire interface compatibility, and allows up to eight devices on the same bus with the SMBus overtemperature alert function. The programmable temperature limits and the ALERT pin allow the sensor to operate as a stand-alone thermostat, or an overtemperature alarm for power throttling or system shutdown.

The factory-calibrated temperature accuracy and the noise-immune digital interface make the TMP75C the preferred solution for temperature compensation of other sensors and electronic components, without the need for additional system-level calibration or elaborate board layout for distributed temperature sensing.

The TMP75C is ideal for thermal management and protection of a variety of consumer, computer, communication, industrial, and environmental applications.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMP75CID 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら