TPA2028D1
- Fast AGC Start-up Time: 5 ms
- Pinout Compatible with TPA2018D1
- Filter-Free Class-D Architecture
- 3 W Into 4 Ω at 5 V (10% THD+N)
- 880 mW Into 8 Ω at 3.6 V (10% THD+N)
- Power Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
- Flexible Operation With/Without I2C™
- Programmable DRC/AGC Parameters
- Digital I2C™ Volume Control
- Selectable Gain from –28 dB to 30 dB in 1-dB
Steps (when compression is used) - Selectable Attack, Release and Hold Times
- 4 Selectable Compression Ratios
- Low Supply Current: 1.8 mA
- Low Shutdown Current: 0.2 µA
- High PSRR: 80 dB
- AGC Enable/Disable Function
- Limiter Enable/Disable Function
- Short-Circuit and Thermal Protection
- Space-Saving Package
- 1.63 mm × 1.63 mm Nano-Free™ DSBGA
(YZF)
- 1.63 mm × 1.63 mm Nano-Free™ DSBGA
- APPLICATIONS
- Wireless or Cellular Handsets and PDAs
- Portable Navigation Devices
- Portable DVD Player
- Notebook PCs
- Portable Radio
- Portable Games
- Educational Toys
- USB Speakers
All other trademarks are the property of their respective owners
The TPA2028D1 device is a mono, filter-free Class-D audio power amplifier with volume control, fast gain ramp SmartGain, dynamic range compression (DRC), and automatic gain control (AGC). It is available in a 1.63 mm × 1.63 mm wafer chip-scale package (DSBGA).
The DRC/AGC function in the TPA2028D1 device is programmable through a digital I2C interface. The DRC/AGC function can be configured to automatically prevent distortion of the audio signal and enhance quiet passages that are normally not heard. The DRC/AGC can also be configured to protect the speaker from damage at high power levels and compress the dynamic range of music to fit within the dynamic range of the speaker. The gain can be selected from 28 dB to +30 dB in 1-dB steps. The TPA2028D1 is capable of driving 3 W at 5 V into a 4-Ω load or 880 mW at 3.6 V into an 8-Ω load. The device features hardware and software shutdown controls and also provides thermal and short-circuit protection. The TPA2028D1 has a faster AGC gain ramp during start-up than TPA2018D1.
In addition to these features, a fast start-up time and small package size make the TPA2028D1 an ideal choice for cellular handsets, PDAs and other portable applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPA2028D1 3-W Mono Class-D Audio Amplifier With Fast Gain Ramp SmartGain™ AGC/DRC データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 10月 31日 | ||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPA2028D1 User's Guide | 2010年 2月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA2028D1 TINA-TI Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZF) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。