32-pin (DAD) package image

TPA3156D2DAD アクティブ

低アイドル電流、70W ステレオ、140W モノラル、4.5 ~ 26V、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA3156D2DADR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (DAD) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 46 | TUBE

TPA3156D2 の特徴

  • 2 × 70 W Into a 4-Ω BTL Load at 24 V
  • Wide Voltage Range: 4.5 V to 26 V
  • Efficient Class-D Operation
    • Very Low Idle Current: <23 mA for recommended LC filter configurations
    • Greater than 90% Power Efficiency
    • Adaptive Modulation Schemes based on Output Power
  • Multiple Switching Frequencies
    • AM Avoidance
    • Master and Slave Synchronization
    • 300-KHz to 1.2-MHz Switching Frequency
  • Feedback Power-Stage Architecture With High PSRR Reduces PSU Requirements
  • Programmable Power Limit
  • Parallel BTL Mode and Mono-Channel Mode Support
  • Supports Both Single and Dual Power Supply Modes
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Overvoltage, Undervoltage, Overtemperature, DC-Detect, and Short Circuit With Error Reporting
  • Thermally Enhanced Packages
    • DAD (32-Pin HTSSOP Pad Up)
  • Pin to Pin Compatible with TPA3116D2 and TPA3126D2

TPA3156D2 に関する概要

The TPA3156D2 has low idle power loss and helps to extend the battery life of Bluetooth/Wireless speakers and other battery-powered audio systems. The high efficiency of the TPA3156D2 device allows it to do 2 × 70 W with external heat sink on a dual layer PCB. This device integrates an efficiency boost mode, which dynamically reduces the current ripple of the external LC filter and the idle current .

The TPA3156D2 advanced oscillator/PLL circuit employs a multiple switching frequency option to avoid AM interferences, which is achieved together with an option of either master or slave option, making it possible to synchronize multiple devices.

The TPA3156D2 devices are fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as overvoltage, undervoltage, and DC protection. Faults are reported back to the processor to prevent devices from being damaged during overload conditions.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA3156D2DADR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら