TPA4860
- 1-W BTL Output (5 V, 0.2 % THD+N)
- 3.3-V and 5-V Operation
- No Output Coupling Capacitors Required
- Shutdown Control (IDD = 0.6 µA)
- Headphone Interface Logic
- Uncompensated Gains of 2 to 20 (BTL Mode)
- Surface-Mount Packaging
- Thermal and Short-Circuit Protection
- High Power Supply Rejection (56-dB at 1 kHz)
- LM4860 Drop-In Compatible
The TPA4860 is a bridge-tied load (BTL) audio power amplifier capable of delivering 1 W of continuous average power into an 8- load at 0.4 % THD+N from a 5-V power supply in voiceband frequencies (f < 5 kHz). A BTL configuration eliminates the need for external coupling capacitors on the output in most applications. Gain is externally configured by means of two resistors and does not require compensation for settings of 2 to 20. Features of this amplifier are a shutdown function for power-sensitive applications as well as headphone interface logic that mutes the output when the speaker drive is not required. Internal thermal and short-circuit protection increases device reliability. It also includes headphone interface logic circuitry to facilitate headphone applications. The amplifier is available in a 16-pin SOIC surface-mount package that reduces board space and facilitates automated assembly.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPA4860: 1-Watt Audio Power Amplifier データシート (Rev. B) | 2004年 6月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。